Schneider-Electric
 
TCSCCN2MNX10SA picture- Schneider-electric
TCSCCN2MNX10SA
Modicon TM7 kiegészítő, CANopen kábel, pipa, M12-B, papa - szabad vezeték, 10m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozókábel
Termék kompatibilitása CANopen interfész I/O blokk
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely CANopen bus
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Modicon TSX Micro
Villamos csatlakozás Repülővezetékek M12 csap - A kódolás - 5 utas - hajlított esetén busz OUT
Kábelhossz 10 m
Nettó súly 0,563 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 20,500 cm
1.csomag hossza 20,500 cm
1. csomag súlya 585,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,746 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 43,952 kg