|
|
|
TCSCCN4F3M05T
CANonen kábel, SUB-D 9 / RJ45, 0,5m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
CANopen
|
Tartománykompatibilitás
|
Twido programozható vezérlő
Modicon M238 logikai vezérlő
Modicon M258
Modicon LMC078
Magelis XBT GH
|
Busz típusa
|
CANopen
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
CANopen előszerelt kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
CANopen bus
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
0,5 m
|
Elektromos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45
1 D-SUB 9-pólusú csatlakozóaljzat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
53,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,131 kg