|
|
|
TCSCTN023F13M03
CANopen adapter, 2xRJ45 csatlakozó CANopen Daisy Chain csatlakozáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
CANopen
|
Tartománykompatibilitás
|
Altivar 71Q
Altivar Machine ATV320
Lexium SD3
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Altivar 31C
|
Busz típusa
|
CANopen
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Adapter
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
CANopen Y csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
A CANopen szabványnak megfelelő kapcsolódás
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység RJ45 CANopen busz sodrott érpárú összeköttetéshez <0,3 m
1 kábel Com-M RJ45 a meghajtó csatlakoztatására
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,5 cm
|
1. csomag súlya
|
51 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,548 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
77 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
38,204 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|