Schneider-Electric
 
TCSESL043F23F0 picture- Schneider-electric
TCSESL043F23F0
ConneXium Lite switch, 4 x TX réz, menedzselhető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ConneXium Ethernet átjárók
Termék vagy alkatrész típusa Ethernet TCP/IP modul
Koncepció Transparent Ready
Kommunikációs port protokoll Ethernet TCP/IP
HTTP
ICMP
SNMP
LON
Ethernet port 10/100BASE-TX - 4 port(ok) rézkábel
Kapcsolók maximális száma kaszkádban Korlátlan
Kiberbiztonság Engedélyezhető/tiltható kommunikációs portok
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus Árnyékolt RJ45 rézkábel
Átvitelt támogató közeg CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Maximum cable distance between devices 100 m rézkábel
Ethernet szolgáltatás Konfigurálás webszerveren keresztül
Többszörös szűrés
Syslog
SNMP-Traps
Kommunikációs szolgáltatás TFTP
Port monitoring
Diagnosztika futási idő Log file
Kapcsolók maximális száma egy gyűrűben 50
Redundancia RSTP
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V
Betáplálási feszültség korlátok 9,6…32 V DC SELV
Teljesítmény W-ban 2,35 W
Villamos csatlakozás Eltávolítható csatlakozó 3 utas betáplálás
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Jelölés CE
CULus
RCM
Helyi jelzés Tápellátás, diagnosztikai: 1 LED (zöld)
Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED bemenetenként (+32 csatornás kijelző)
Terhelés-leválasztás jelzése: 1 LED bemenetenként (zöld)
Ethernet huzalozó rendszer TF kapcsolók
Szélesség 25 mm
Magasság 114 mm
Mélység 79 mm
Nettó súly 0,103 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…60 °C
Relatív páratartalom 5…95 % nem kondenzálódó
IP védettségi fok IP30
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok UL 61010-1-201
Termékbizonyítvány CE
UL-Aex
RCM
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,600 cm
1. csomag szélessége 12,400 cm
1.csomag hossza 17,600 cm
1. csomag súlya 167,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,161 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months