Schneider-Electric
 
TCSXCN1M1F03E picture- Schneider-electric
TCSXCN1M1F03E
Modicon TM7 kiegészítő, TM7 busz kábel, egyenes, M12-B, papa - mama,0.3m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozókábel
Termék kompatibilitása I/O bővítőblokk
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely TM7 bővítő buszok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Modicon TSX Micro
Villamos csatlakozás 1 csapos csatlakozó M12 - B kódolás - 4 utas - közvetlen
Kábelhossz 0,3 m
Nettó súly 0,09 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 1,500 cm
1.csomag hossza 39,000 cm
1. csomag súlya 54,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,460 kg