|
|
|
TCSXCN1M5SA
Modicon TM7 kiegészítő, analóg szenzor kábel, egyenes, M12-A-5p, papa - szabad vezeték, 5m
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék kompatibilitása
|
Analóg I/O bővítőblokk
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Analóg érzékelők/működtető egységek
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon TSX Micro
|
Villamos csatlakozás
|
Szabad vég M12 - A kódolás - 5 utas - közvetlen
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Nettó súly
|
0,258 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
264,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,667 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
32,336 kg