|
|
|
TCSXCNAMUM3P
Modicon USB programozó kábel, USB A - mini USB B, 3m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M258
Modicon M238 logikai vezérlő
Preventa Biztonság érzékelés
Modicon LMC058
Modicon M262
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó kábel csatlakozó portja / USB port kábelek
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M258
Preventa XPSMCM
Modicon M238 logikai vezérlő
Modicon LMC078
Modicon M340
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) mini B UBS a PC terminálon
1 csatlakozó (XBE) USB A a távoli grafikus kijelzőn
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
99,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,673 kg