|
|
|
TCSXCNNXNX100
Modicon TM5 busz kábel, csatlakozó nélkül, 100m
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Távoli I/O modulok
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Adó- és vevőmodul közötti kapcsolat
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
TM5 bővítő buszok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon TM7
|
Villamos csatlakozás
|
Szabad vezetékvég
|
Kábelhossz
|
100 m
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
1.csomag hossza
|
40,000 cm
|
1. csomag súlya
|
5,925 kg