|
|
|
TM241C24R
Modicon M241 gépvezérlő PLC, 24 I/O, relé kimenet, RS232/RS485, RS485, 100…230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M251
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Logikai vezérlő
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
100...277 V AC
|
Diszkrét bemeneti szám
|
14, diszkrét bemenet 8 gyorsbemenet (számláló üzemmód) megfelel IEC 61131-2 2. Típus
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Tranzisztor
Relé
|
Diszkrét kimeneti szám
|
6 relé
4 tranzisztor 4 gyorskimenet (normál üzemmód)
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
5...125 V DC esetén relé kimenetek és táp
5...250 V AC esetén relé kimenetek és táp
24 V DC esetén tranzisztorkimenet
|
Diszkrét kimeneti áram
|
2 A esetén relé kimenetek és táp (Q4...Q9)
0.1 A esetén gyorskimenet (PWM üzemmód) (TR0...TR3)
0.5 A esetén tranzisztorkimenet (TR0...TR3)
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét I/O szám
|
24
|
I/O bővítőmodulok száma
|
7 (helyi I/O architektúra)
14 (távoli I/O architektúra)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
85…264 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő vagy forrás
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V esetén bemenet
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V esetén bemenet
|
Diszkrét bemeneti áram
|
5 mA esetén bemenet
|
Bemeneti impedancia
|
4.7 kOhm esetén bemenet
|
Válaszidő
|
50 µs bekapcsolás, I0...I13 csatlakozó(k) esetén bemenet
|
Konfigurálható szűrési idő
|
1 µs esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív logika (forrás)
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
125 V DC relé kimenetek és táp
30 V DC tranzisztorkimenet
277 V AC relé kimenetek és táp
|
Maximum output frequency
|
1 kHz esetén tranzisztorkimenet
20 kHz esetén gyorskimenet (PWM és PTO üzemmód)
100 kHz esetén gyorskimenet (PLS mód)
|
Pontosság
|
+/- 0,1% -0,02…0,1 kHz esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
+/- 1 % -0,1…1 kHz esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem esetén tranzisztorkimenet
Rövidzárlat- és túlterhelésvédelem automatikus visszaállítással esetén tranzisztorkimenet
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem esetén tranzisztorkimenet
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül esetén relé kimenetek és táp
|
Visszaállítási idő
|
10 ms automatikus reset 1. kimenet
12 s automatikus reset gyorskimenet (normál üzemmód)
|
Memória kapacitás
|
64 MB esetén rendszermemória RAM
|
Visszatöltött adat
|
128 MB beépített programozható memória esetén felhasználói programok biztonsági mentése
|
Adattároló berendezés
|
<= 16 GB SD kártya (opcionális)
|
Akkumulátor típus
|
C nem újratölthető lítium, akkumulátor élettartam: 4 év
|
Tartalék idő
|
2 év -25 °C
|
1K utasítás végrehajtási ideje
|
0,3 ms esetén eseti és periodikus feladat
0,7 ms esetén egyéb utasítás
|
Alkalmazási szerkezet
|
4 ciklikus főfeladat
3 ciklikus főfeladat + 1 szabadonfutó feladat
8 külső eseti feladat
8 eseti feladat
|
Valós idejű óra
|
Van
|
Óraingadozás
|
<= 60 s/hónap -25 °C
|
Pozicionálási funkciók
|
PTO funkció 4 csatorna (pozícionálási frekvencia: 100 kHz)
|
Számolás bemeneti szám
|
4 gyorsbemenet (normál üzemmód) -200 kHz
14 kimeneti áramkör indítása -1 kHz
|
Vezérlőjel típusa
|
A/B -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Impulzus/irány -200 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Egyfázisú -200 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
|
Integrált csatlakozási típus
|
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 1 mellett RJ45 csatlakozó és RS232/RS485 interfész
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 2 mellett eltávolítható csavaros sorkapocs blokk csatlakozó és RS485 interfész
USB csatlakozó mellett mini B USB 2.0 csatlakozó
|
Tápellátás
|
(soros 1)napelem cella: 5 V, <200 mA
|
Átviteli ráta
|
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232
480 Mbit/s buszhosszúság esetén 3 m esetén USB
|
Kommunikációs port protokoll
|
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat: Modbus 32-bites bővítmények protokoll master/slave
|
Helyi jelzés
|
Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
RUN: 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
I/O (jelentéktelen belső hiba): 1 LED (piros)
SD kártya hozzáférés (SD): 1 LED (zöld)
Batt: 1 LED (piros)
SL1: 1 LED (zöld)
Slave címek és slave I/O bitek állapota: 1 LED (zöld)
Komornyik hívás: 1 LED (piros)
I/O státusz: 1 LED bemenetenként (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
Levehető rugós sorkapocsbemenetekhez és táphoz (5,08 mm-es lépésekben)
Levehető rugós sorkapocs2 diszkrét reflex összekapcsolása (5,08 mm-es lépésekben)
|
Maximum cable distance between devices
|
Unshielded cable: <50 m esetén bemenet
Árnyokolt kábel: <10 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Unshielded cable: <50 m esetén 1. kimenet
Árnyokolt kábel: <3 m esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
|
Szigetelés
|
Táp és belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve a táp és a földelés között
|
Jelölés
|
CE
|
Érzékelő áramellátás
|
24 V DC -400 mA kapcsolóberendezés
|
Átmeneti ellenállás
|
2 kV erősáramú vezetékek (DC) közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV relévezetékek közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV árnyékolt kábel közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV erősáramú vezetékek (DC) differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV relévezetékek differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV bemenet/kimenet közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV átvitel közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
95 mm
|
Szélesség
|
150 mm
|
Nettó súly
|
0,53 kg
|
Környezet
Szabványok
|
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 14-05
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
IEC 61131-2 : 2003:2008
Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
RCM
cULus 508
CE
UKR
DNV Marine
ACA TS
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (relévezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (soros mód)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (bemenet/kimenet)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (átvitel)
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V 0,15...30 MHz megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 120...69 dBµV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -10…150 kHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 63 dBμV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -1,5…30 MHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 7H ( erősáramú vezetékek (AC)) -0,15…0,5 MHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( erősáramú vezetékek (AC)) -0,5…300 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( erősáramú vezetékek (AC)) -150…1500 kHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C (függőleges pozíció)
-10…55 °C (függőleges telepítés)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett leágazó doboz
3 mm -8,4…150 Hz mellett leágazó doboz
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett panel szerelése
3 mm -8,4…150 Hz mellett panel szerelése
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,253 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,231 cm
|
1.csomag hossza
|
18,673 cm
|
1. csomag súlya
|
750,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,91 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
60,64 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|