Schneider-Electric
 
TM262M35MESS8T picture- Schneider-electric
TM262M35MESS8T
Motion Controller M262 3ns/inst 16 Ax. Eth. S3
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Logic/motion controller - Modicon M262
Termék vagy alkatrész típusa Mozgásvezérlő modul
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC - 15...25 %
Diszkrét I/O szám 8
Upstream connectivity IIoT-ready machine to cloud
Connected machine to plant
Kiegészítő jellemzők
Betáplálási feszültség korlátok 20,4…28,8 V DC elkülönítetlen
PLC Power Consumption 82 W
Indítási áram 40 A
Number of overvoltage protection Van
Diszkrét bemeneti szám 4, diszkrét bemenet gyorsbemenet (számláló üzemmód) megfelel IEC 61131-2 2. Típus
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V
Diszkrét bemeneti feszültség típusa DC
Diszkrét bemeneti logika Nyelő
Feszültségállapot 1 garantálva >= 15 V esetén DC bus
Feszültségállapot 0 garantálva <= 5 V esetén DC bus
Diszkrét bemeneti áram 7,5 mA esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Bemeneti impedancia 2.81 kOhm esetén bemenet
Válaszidő <= 1 µs bekapcsolás, I0...I3 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
<= 1 µs kikapcsolás, I0...I3 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
<= 1 µs bekapcsolás, Q0...Q3 csatlakozó(k) esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
<= 1 µs kikapcsolás, Q0...Q3 csatlakozó(k) esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
Konfigurálható szűrési idő 0.001 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.002 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.005 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.01 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.05 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.1 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
0.5 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
1 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
4 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
12 ms esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Diszkrét kimeneti szám 4 tranzisztor gyorskimenet (normál üzemmód)
Diszkrét kimeneti feszültség 24 V DC
Diszkrét kimeneti áram 0.5 A esetén gyorskimenet (normál üzemmód) (Q0...Q3)
Diszkrét kimenet típusa Tranzisztor
Diszkrét kimeneti logika Forrás
Kimeneti feszültség korlátok 30 V DC
Közös kimenetenkénti áram 0,5 A mellett Q0...Q3 csatlakozó esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
Maximum output frequency 300 kHz
Pontosság +/- 0,1% -0,02…0,1 kHz esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
+/- 1 % -0,1…1 kHz esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
Szivárgási áram 10 µA esetén 1. kimenet
Maximum tungsten load <1,5 W
Védelem típusa Rövidzárlat- és túlterhelésvédelem automatikus visszaállítással
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Rövidzárlat elleni védelem
Visszaállítási idő 200 ms automatikus reset gyorskimenet (normál üzemmód)
I/O bővítőmodulok száma 7 esetén TM3 IO module (távoli I/O architektúra)
7 esetén TM3 IO module (helyi I/O architektúra)
64 esetén TM5 nagyteljesítményű busz (elosztott I/O architektúra)
1K utasítás végrehajtási ideje 0,003 ms
Memória kapacitás 32 MB esetén program RAM
32 MB esetén OS/website RAM
192 MB esetén rendszermemória RAM
Visszatöltött adat 1 GB beépített programozható memória esetén felhasználói programok biztonsági mentése
Adattároló berendezés <= 32 GB SDHC kártya (opcionális)
Tartalék idő 1000 h -25 °C
Alkalmazási szerkezet 8 eseti feladat
4 ciklikus főfeladat
3 ciklikus főfeladat + 1 szabadonfutó feladat
8 külső eseti feladat
Valós idejű óra Van
Óraingadozás <= 10 s/month -25 °C
Ciklusidő 0,5 ms
Pozicionálási funkciók Libraries axes coordinated funkció
Libraries axes synchronous funkció
Sercos 3 motion bus funkció
Integrált csatlakozási típus Ethernet/Sercos 1 mellett RJ45 csatlakozó és 10/100BASE-T interfész
Ethernet 2 mellett 2 RJ45 csatlakozó és 100/1000BASE-T interfész
Soros vonal mellett RJ45 csatlakozó és RS232/RS485 interfész
1 enkóder mellett SUB-D 15 anya csatlakozó és RS422/SSI interfész
Smart Communication Bus
TM3 IO bus
USB mini B típus
Átviteli ráta 115 kbit/s buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP
115 kbit/s buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232
480 Mbit/s buszhosszúság esetén 3 m esetén USB
10/100 Mbit/s esetén Ethernet1
10/100/1000 Mbit/s esetén Ethernet2
Kommunikációs protokoll Ethernet/IP Explicit adapter
Ethernet/IP Explicit scanner
Modbus TCP kliens/szerver
Modbus TCP IO scanner
Modbus TCP NVL
Ethernet TCP/IP
Modbus TCP kliens/szerver
Modbus TCP IO scanner
Modbus TCP modem management
Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX)
ATM 1200 Mbps manager
ATM 1200 Mbps modem management
Soros kapcsolat master
Csatlakoztatott készülékek maximális száma Ethernet/IP Explicit: <64
Modbus TCP: <64
Modbus TCP/IP: <128
Kommunikációs szolgáltatás MQTTs
OPC UA server (Encrypt)
OPC UA client (Encrypt)
HTTPs Methods (API)
Web szerver
Web visu
TLS 1.2
TLS 1.3
SNTP
NTP client/server
FTP kliens/szerver
FTPs server
SQL client (remote access)
DHCP kliens
DHCP szerver
DNS kliens
POP3s client
SMTP ügyfél
SNMP kliens/szerver
Helyi jelzés Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld/piros)
RUN: 1 LED (zöld/piros)
Hiba (hiba): 1 LED (zöld/piros)
Áll, jár, felső igazítás, alsó igazítás: 1 LED (zöld/piros)
I/O (jelentéktelen belső hiba): 1 LED (zöld/piros)
SD card activity: 1 LED (zöld, narancs és vörös)
SL activity: 1 LED (zöld, narancs és vörös)
ETH1 state: 1 LED (zöld/piros)
Ethernet hálózati tevékenység (ACT): 1 LED (zöld/piros)
EIP MS: 1 LED (zöld/piros)
Elektromos hiba: 1 LED (zöld/piros)
Sercos III: 1 LED (zöld/piros)
Villamos csatlakozás Eltávolítható terminál blokkbemenetekhez és táphoz
Eltávolítható terminál blokk2 diszkrét reflex összekapcsolása
Termékkompatibilitás External encoder 5/24 V DC nincs hiba tápfeszültség
Maximum cable distance between devices Árnyokolt kábel: <3 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Árnyokolt kábel: <3 m esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
Unshielded cable: <50 m esetén bemenet
Unshielded cable: <50 m esetén 1. kimenet
Árnyokolt kábel: <30 m esetén RS485 csatlakozás elosztott tápfeszültséggel
Árnyokolt kábel: <15 m esetén RS232 csatlakozás
Szigetelés Gyorsbemenet és belső logikai hálózat között -550 V AC
Nincs szigetelve a bemenetek között
Kimenet és belső logikai hálózat között -550 V AC
Nincs szigetelve a kimenetek között
Between input and output -550 V AC
Táp és belső logikai hálózat között -550 V AC
Nincs szigetelve a táp és a földelés között
Kódoló típusa Differenciális kódoló
Átmeneti ellenállás 1 kV erősáramú vezetékek (DC) közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV árnyékolt kábel közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV relévezetékek differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV bemenet/kimenet közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV átvitel közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
Magasság 100 mm
Mélység 90 mm
Szélesség 125 mm
Nettó súly 0,67 kg
Környezet
Szabványok 0
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
ANSI/ISA 12.12.01
IEC 61131-2 : 2003
Terméktanúsítványok CE
cULus 508
cUL 1604 1 osztály 2 rész
RCM
EAC
Achilles
KCC
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (európai)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (soros mód)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (bemenet/kimenet)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (átvitel)
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben 10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
3 V 0,15...30 MHz
10 V SSD
Elektromágneses kibocsátás Vezetett kibocsátások - tesztszint: 120...69 dBµV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -10…150 kHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 63 dBμV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -1,5…30 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m -30…230 kHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( erősáramú vezetékek (AC)) -150…1500 kHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 0,01 ms
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C (függőleges telepítés)
-20…50 °C (függőleges pozíció)
-20…45 °C (padló módban)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
IP védettségi szint IP20
Szennyezettségi fok 2
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 3,5 mm állandó amplitúdó -2…8,4 Hz mellett leágazó doboz
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…200 Hz mellett leágazó doboz
3,5 mm állandó amplitúdó -2…8,4 Hz mellett panel szerelése
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…200 Hz mellett panel szerelése
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,8 cm
1. csomag szélessége 18,3 cm
1.csomag hossza 13,1 cm
1. csomag súlya 850,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 7,5 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 64
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 80,0 cm
3. csomag súlya 69 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen