|
|
|
TM3AI8
Modicon TM3 bővítő modul, 8 analóg bemenet, 12/11+1 bit, +/-10V / 0...10V / 0…20mA / 4…20mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM3 Safety
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M238
Modicon M251
Modicon M258
Modicon M340
|
Analóg bemenetek száma
|
8
|
Analóg bemenet típusa
|
Áram 4...20 mA
Áram 0...20 mA
Feszültség 0...10 V
Feszültség - 10...10 V
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemeneti felbontás
|
12 bit
11 bit + előjel
|
Engedélyezhető folyamatos túlterhelés
|
13 V, analóg bemenet típusa: feszültség
40 mA, analóg bemenet típusa: áram
|
Bemeneti impedancia
|
<= 50 Ohm áram
>= 1 MOhm feszültség
|
LSB érték
|
2.44 mV 0...10 Vfeszültség
4.88 mV - 10...10 Vfeszültség
4.88 µA 0...20 mAáram
3.91 µA 4...20 mAáram
|
Átalakítási idő
|
1 ms + 1 ms csatornánként + 1 vezérlő ciklusidő
|
Mintavételi időtartam
|
1 ms
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 1% teljes skála
+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0.01 %FS/°C
|
Ismétlési pontosság
|
+/-0,5%FS
|
Non-linearitás
|
+/- 0,2%FS
|
Áthallás
|
<= 1 LSB
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…28,8 V
|
Kábeltípus
|
Sodrott árnyékolt pár kábel <30 m esetén bemenet áramkör
|
Áramfelvétel
|
40 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval teljes terhelés
35 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval nincs terhelés
30 mA -24 V DC elkülönítetlen I/O alapmodulon keresztül nincs terhelés
40 mA -24 V DC elkülönítetlen I/O alapmodulon keresztül teljes terhelés
|
Helyi jelzés
|
Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
10 x 1.5 x 4 mm² levehető rugós sorkapocs mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez, kimenetekhez és táphoz
10 x 1.5 x 4 mm² levehető rugós sorkapocs mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez/kimenetekhez
|
Szigetelés
|
Bemenet és táp között -1500 V AC
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
|
Jelölés
|
CE
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV betáplálás (aszimmetrikus) közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV betáplálás (aszimmetrikus) differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV bemenet/kimenet közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szélesség
|
23,6 mm
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UKR
RCM
EAC
cULus 508
cULus HazLoc
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben
|
30 A/m megfelel IEC 61000-5-1
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C függőleges telepítés
-10…35 °C függőleges pozíció
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
3 mm -8,4…150 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,368 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,513 cm
|
1.csomag hossza
|
12,603 cm
|
1. csomag súlya
|
216,5 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
10,0 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
504
|
3.csomag magassága
|
105 cm
|
3. csomag szélessége
|
120 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
130 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|