|
|
|
TM3BCSL
IP20 I/O Distributed Optimized TM3 Bus Coupler Module Serial Line Interface
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM3 Safety
|
Termék kompatibilitása
|
Logikai vezérlő
Mozgásvezérlő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
I/O bővítőmodul
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Bus coupler module
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus soros kapcsolat
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45 2 soros kapcsolat modemen keresztül sodrott érpárú összeköttetés isolated
USB device port Mini-B
|
Váltómód
|
Félduplex
|
Átviteli sebesség
|
1.2...115.2 kbit/s
|
Topológia
|
Sodrott érpárú összeköttetés
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Modbus Plus
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Modbus slave device profile
|
Internet szolgáltatások
|
Webszerver, USB
|
Áramfelvétel
|
0.8 A -24 V DC elkülönítetlen belső ellátás maximum 7 lépés
|
Helyi jelzés
|
1 LED zöld/piros esetén PWR (System Status)
1 LED zöld/piros esetén kommunikáció aktív Quantum CPU-val (AKTÍV)
1 LED zöld/piros esetén ERR (hiba)
1 LED zöld/piros esetén I/O státusz
|
Rögzítési mód
|
Rászerelhető csavarokkal (sín)
Csavarokkal (szerelőlapot rögzítő keret)
|
Terméktanúsítványok
|
CE
cULus 508
EAC
RCM
UKR
Eu.BAC
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
UL/CSA 61010-1
UL/CSA 61010-2-201
|
Szélesség
|
27 mm
|
Magasság
|
96,5 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,10 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel IEC/EN 61010-2-201
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % nem kondenzálódó
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3M4 mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,7 cm
|
1.csomag hossza
|
12,7 cm
|
1. csomag súlya
|
167,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,68 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|