Schneider-Electric
 
TM3DI16G picture- Schneider-electric
TM3DI16G
Modicon TM3 bővítő modul, 16 digitális bemenet, 24 VDC, rugós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon TM3 Safety
Termék vagy alkatrész típusa Diszkrét bemeneti modul Fipion
Termékcsalád kompatibilitása Modicon M251
Modicon M258
Modicon M238
Modicon M340
Diszkrét bemeneti szám 16 esetén bemenet megfelel IEC 61131-3 Ed.3
Diszkrét bemeneti logika Nyelő vagy forrás (pozitív/negatív)
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V
Diszkrét bemeneti áram 7 mA esetén bemenet
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét I/O szám 16
Áramfelvétel 40 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
5 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (bekapcsolt állapotban)
0 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
0 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (bekapcsolt állapotban)
Diszkrét bemeneti feszültség típusa DC
Feszültségállapot 1 garantálva 15...28.8 V esetén bemenet
Áramerősség garantált 1 állapot >= 2.5 mA (bemenet)
Feszültségállapot 0 garantálva 0...5 V esetén bemenet
Áramerősség garantált 0 állapot <= 1 mA (bemenet)
Bemeneti impedancia 3.4 kOhm
Válaszidő 4 ms (bekapcsolás)
4 ms (kikapcsolás)
Helyi jelzés Bemenet állapot (0...15): 1 LED bemenetenként (zöld)
Villamos csatlakozás 10 x 1.5 x 4 mm² eltávolítható terminál blokk mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez/kimenetekhez
Maximum cable distance between devices Unshielded cable: <50 m esetén normál bemenet
Szigetelés Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve a bemenetek között
Jelölés CE
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
Magasság 90 mm
Mélység 84,6 mm
Szélesség 27,4 mm
Nettó súly 0,1 kg
Környezet
Szabványok IEC 61131-2 : 2003
Terméktanúsítványok CE
cULus 508
UKR
RCM
EAC
cULus HazLoc
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben 30 A/m 50/60 Hz megfelel IEC 61000-5-1
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV esetén I/O vezetékek megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Átmeneti ellenállás 1 kV I/O vezetékek közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint DC bus
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben 10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromágneses kibocsátás Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…35 °C függőleges pozíció
-10…55 °C függőleges telepítés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
IP védettségi szint IP20 eltávolított védőfedéllel
Szennyezettségi fok 2
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
3 mm -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
3 mm -8,4…150 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 199,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 42
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 9,124 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 504
3.csomag magassága 105 cm
3. csomag szélessége 120 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 125 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen