|
|
|
TM3DI32K
Modicon TM3 bővítő modul, 32 digitális bemenet, 24 VDC, HE10
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM3 Safety
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét bemeneti modul Fipion
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M251
Modicon M258
Modicon M238
Modicon M340
|
Diszkrét bemeneti szám
|
32 esetén bemenet megfelel IEC 61131-2 2. Típus
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő vagy forrás (pozitív/negatív)
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti áram
|
5 mA esetén bemenet
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét I/O szám
|
32
|
Áramfelvétel
|
5 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (bekapcsolt állapotban)
0 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
0 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (bekapcsolt állapotban)
65 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
15...28.8 V esetén bemenet
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 2.5 mA (bemenet)
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
0...5 V esetén bemenet
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 1 mA (bemenet)
|
Bemeneti impedancia
|
4.4 kOhm
|
Válaszidő
|
4 ms (bekapcsolás)
4 ms (kikapcsolás)
|
Helyi jelzés
|
Bemenet állapot (0...15): 1 LED bemenetenként (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
HE-10 csatlakozóbemenetekhez/kimenetekhez
|
Maximum cable distance between devices
|
Unshielded cable: <30 m esetén normál bemenet
|
Szigetelés
|
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve a bemenetek között
|
Jelölés
|
CE
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
81,3 mm
|
Szélesség
|
33,5 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
CE
UKR
RCM
EAC
cULus HazLoc
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben
|
30 A/m 50/60 Hz megfelel IEC 61000-5-1
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV esetén I/O vezetékek megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV I/O vezetékek közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint DC bus
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…35 °C függőleges pozíció
-10…55 °C függőleges telepítés
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
3 mm -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
3 mm -8,4…150 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,639 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,55 cm
|
1.csomag hossza
|
12,87 cm
|
1. csomag súlya
|
220,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
29,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,3 cm
|
2. csomag hossza
|
55,9 cm
|
2. csomag súlya
|
10,431 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
504
|
3.csomag magassága
|
105 cm
|
3. csomag szélessége
|
120 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
133 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|