Schneider-Electric
 
TM3DQ32TK picture- Schneider-electric
TM3DQ32TK
Modicon TM3 bővítő modul, 32 digitális tranzisztor (source) kimenet, 24 VDC, HE10
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon TM3 Safety
Termék vagy alkatrész típusa Diszkrét kimeneti modul Fipion
Termékcsalád kompatibilitása Modicon M251
Modicon M258
Modicon M238
Modicon M340
Diszkrét kimenet típusa Tranzisztor
Diszkrét kimeneti szám 32
Diszkrét kimeneti logika Pozitív logika (forrás)
Diszkrét kimeneti feszültség 24 V DC esetén tranzisztorkimenet
Diszkrét kimeneti áram 100 mA esetén tranzisztorkimenet
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét I/O szám 32
Áramfelvétel 5 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (bekapcsolt állapotban)
0 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (bekapcsolt állapotban)
25 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
40 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
Válaszidő 450 µs (bekapcsolás)
450 µs (kikapcsolás)
Szivárgási áram 0,1 mA esetén tranzisztorkimenet
Feszültségledobás <0,4 V
Maximum tungsten load <1,2 W esetén tranzisztorkimenet
Helyi jelzés Kimeneti státusz (KI1, KI2): 1 LED bemenetenként (zöld)
Villamos csatlakozás HE-10 csatlakozókimenetekhez és táphoz
Maximum cable distance between devices Unshielded cable: <5 m esetén tranzisztorkimenet
Szigetelés Kimenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve a kimenetek között
Jelölés CE
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
Magasság 90 mm
Mélység 81,3 mm
Szélesség 33,5 mm
Nettó súly 0,112 kg
Környezet
Szabványok IEC 61131-2 : 2003
Terméktanúsítványok cULus 508
CE
UKR
RCM
EAC
cULus HazLoc
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben 30 A/m 50/60 Hz megfelel IEC 61000-5-1
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV esetén I/O vezetékek megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Átmeneti ellenállás 1 kV I/O vezetékek közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint DC bus
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben 10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromágneses kibocsátás Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…35 °C függőleges pozíció
-10…55 °C függőleges telepítés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
IP védettségi szint IP20 eltávolított védőfedéllel
Szennyezettségi fok 2
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
3 mm -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
3 mm -8,4…150 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,525 cm
1. csomag szélessége 10,661 cm
1.csomag hossza 12,89 cm
1. csomag súlya 220,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 42
2.csomag magassága 29,6 cm
2. csomag szélessége 39,6 cm
2. csomag hossza 56,4 cm
2. csomag súlya 10,32 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 504
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 120 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 138,4 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen