Diszkrét I/O szám
|
32
|
Áramfelvétel
|
80 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
95 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval (Un-nél)
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
15...28.8 V esetén bemenet
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 2.5 mA (bemenet)
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
0...5 V esetén bemenet
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 1 mA (bemenet)
|
Bemeneti impedancia
|
4.7 kOhm
|
Válaszidő
|
4 ms (bekapcsolás)
4 ms (kikapcsolás)
|
Maximum current per output common
|
4 A
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus
|
Minimális teljesítmény
|
10 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén relé kimenetek és táp
|
Helyi jelzés
|
I/O státusz: 1 LED bemenetenként (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
11 x 1.5 x 4 mm² levehető rugós sorkapocs mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás kimenetekhez és táphoz
9 x 1.5 x 4 mm² levehető rugós sorkapocs mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez/kimenetekhez
|
Maximum cable distance between devices
|
Unshielded cable: <50 m esetén bemenet
Unshielded cable: <150 m esetén 1. kimenet
|
Szigetelés
|
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve a bemenetek között
Bemenetcsoportok és kimenetcsoportok között -1500 V AC
Nyitott érintkező között -750 V AC
Kimenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve a kimenetek között
|
Jelölés
|
CE
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
84,6 mm
|
Szélesség
|
51 mm
|
Nettó súly
|
0,208 kg
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
6 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben
|
30 A/m 50/60 Hz megfelel IEC 61000-5-1
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV esetén relévezetékek megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1 kV esetén bemenet/kimenet megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Átmeneti ellenállás
|
2 kV kimenet (hajlékony) közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV bemenet/kimenet közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C függőleges telepítés
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,7 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
2 gn egyenletes gyorsulás -8,7…150 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|