|
|
|
TM3SAFL5RG
Modicon TM3 bővítő modul, Cat2/PLd/SIL CL2 biztonsági vezérlő, vészleállító-vészkapcsoló-fényfüggöny, 24 VDC, rugós
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM5
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági modul
|
Készülék rövid neve
|
TM3SAK
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
Vészleállítóhoz, kapcsolóhoz és biztonsági fényfüggöny megfigyeléséhez
|
A modul funkciója
|
2-csatornás huzalozású vészleállító megfigyelés
Mozgatható védőelem felügyelete 2 kapcsolóval és automatikus indítással
Mozgathatóvédelem monitorozása
Többszörös vészleállító megfigyelés 2-csatornás huzalozás
Közelítésérzékelő figyelés PNP/PNP
Elektro-érzékeny védőberendezések felügyelete (ESPE) PNP/PNP
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL d/category 3 megfelel ISO 13849-1 4. kategória: 2009
Can reach PL d/category 3 megfelel ISO 13849-2: 2012
Elérheti a SILCL 2-t megfelel IEC 62080: 2005
SIL 2 elérhető megfelel IEC 61508-1: 2010
|
Kiegészítő jellemzők
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
DC = 95 % megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PFHd = 5E-9 1/h megfelel IEC 61508-2 1 művelet/óra DC-14 24 V DC, <4 A
PFHd = 30E-9 1/h megfelel IEC 61508-2 60 művelet/óra DC-14 24 V DC, <1 A
MTTFd = 500 év megfelel ISO 13849-1 4. kategória 1 művelet/óra DC-14 24 V DC, <4 A
MTTFd = 85 év megfelel ISO 13849-1 4. kategória 60 művelet/óra DC-14 24 V DC, <1 A
SFF = 95 % megfelel IEC 61508-2
HFT = 1 megfelel IEC 61508-2
Típus = A megfelel IEC 61508-2
|
Szinkronizációs idő bemenetek között
|
Korlátlan
|
Csatlakozás típusa
|
Hullámosított saru 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² rugalmas kábelvég nélkül 13-14, 23-24, 33-34
Hullámosított saru 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² tömör kábelvég nélkül 13-14, 23-24, 33-34
Hullámosított saru 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül 13-14, 23-24, 33-34
Hullámosított saru 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel 13-14, 23-24, 33-34
Hullámosított saru 2 x 0,5...2 x 10 mm² rugalmas kábel 13-14, 23-24, 33-34
Hullámosított saru 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² rugalmas kábelvég nélkül egyéb kivezetések
Hullámosított saru 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² tömör kábelvég nélkül egyéb kivezetések
Hullámosított saru 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül egyéb kivezetések
Hullámosított saru 1 x 0,25...1 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel egyéb kivezetések
|
Kimeneti típus
|
Relé azonnali nyitás, 3 NO áramkör(ök), potenciamentes
|
Biztonsági körök száma
|
3 NO esetén relé azonnali nyitás
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
230 V alkalmazási kategória AC-15: B300 -50 Hz (relé azonnali nyitás)
24 V alkalmazási kategória DC-14 (relé azonnali nyitás)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V - 15...25 % DC
|
Teljesítményigény W-ben
|
0,2 W -5 V DC
3,6 W -24 V DC
|
Bemeneti védelem típusa
|
Belső, elektromos
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
Eszközök közötti maxomális kábel távolság
|
30 m
|
Megszakítási kapacitás
|
360 VA tartás AC-15: B300 B300 relé kimenetek és táp
3600 VA belső AC-15: B300 B300 relé kimenetek és táp
|
Megszakítási kapacitás
|
4 A 24 V 50 ms DC-14 relé kimenetek és táp
|
Kimeneti termikus áram
|
6 A / jelfogó esetén relé kimenetek és táp
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
18 A
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
4 A gG vagy gL esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A gyors olvadóbiztosító esetén relé kimenetek és táp megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Kimeneti feszültség
|
10 V relé kimenetek és táp
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
40 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60647-5-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60647-5-1
|
Áramfelvétel
|
100 mA -24 V DC elkülönítetlen külső energiaellátás csatornacsoportonként
|
Helyi jelzés
|
Felhasználói vezérfény (STAT): 96 LED (zöld/piros)
|
Elektromos csatlakozás
|
Rugós kapocs
|
Termékkompatibilitás
|
Biztonsági fényfüggöny megfelel EN/IEC 61496-2
|
Szabványok
|
ISO 13849-1 4. kategória:2009
ISO 13849-2:2012
IEC 62080:2005
IEC 61508-1:2010
IEC 60947-5-1/1991:2010
IEC 61131-2 : 2003:2008
IEC 60204-2:2005
IEC 60204-2:2009/A11
IEC 61010-1:2010
EN 50581:2012
|
Terméktanúsítványok
|
CSA C22-2 No 14
RCM
UL 873
EAC
ANSI Haz Loc Class 1 Division 2 (függőben lévő)
CSA LR24590 3211 03 osztály
TÜV-NURTL
|
Jelölés
|
RCM
UL
CSA
EAC
CE
TÜV
EFUP 10
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80 MHz – 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 3 V/m, 1,4...2 GHz (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 1 V/m, 2...2,7 GHz (2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás - test level: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-5-1
EMC védelem - test level: 3 kV közös mód (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (I/O vezetékek) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Sugárzott emisszió - test level: 40 dBµV/m class A (24 V DC) conforming to IEC 55011
Sugárzott emisszió - test level: 48 óra class A (24 V DC) conforming to IEC 55011
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
A csomagban található rögzítőelemekkel falra szerelhető
|
Magasság
|
94 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Szélesség
|
43,7 mm
|
Nettó súly
|
0,19 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60204-2
EN 1088/ISO 14119
ISO 13851
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
6 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben
|
30 A/m 50/60 Hz megfelel IEC 61000-5-1
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
3 kV esetén erősáramú vezetékek (DC) (DC bus) megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
2 kV esetén I rms zárt megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV erősáramú vezetékek (DC) differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint DC bus
1 kV erősáramú vezetékek (DC) közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint DC bus
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 54 dBμV/m QP class A ( 24 V érzéelő kimenet/föld) -30…230 Hz megfelel IEC 61132-2
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 5G class A ( 24 V érzéelő kimenet/föld) -230…1000 Hz megfelel IEC 61132-2
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C függőleges telepítés
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok) megfelel MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 0.075 mm (f= 5…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Lökésgátlók 6 ms 300 lökés (25 gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,6 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
262,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,272 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|