|
|
|
TM3TI8TG
Modicon TM3 bővítő modul, 4 analóg bemenet, 16/15+1 bit, NTC, PTC, hőelem: J-K-R-S-B-T-N-E-C, rugós
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM3 Safety
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M238
Modicon M251
Modicon M258
Modicon M340
|
Analóg bemenetek száma
|
8
|
Analóg bemenet típusa
|
Hőelem - 200...1000 °C mellett J hőelem
Hőelem - 200...1300 °C mellett K hőelem
Hőelem 0...1760 °C mellett R hőelem
Hőelem 0...1760 °C mellett S hőelem
Hőelem 0...1820 °C mellett B hőelem
Hőelem - 200...400 °C mellett T hőelem
Hőelem - 200...1300 °C mellett N hőelem
Hőelem - 200...800 °C mellett E hőelem
NTC 10k termisztor -90...150 °C
PTC termisztor 100...10000 Ohm
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemeneti felbontás
|
16 bit
15 bit + előjel
|
Bemeneti impedancia
|
>= 1 MOhm hőelem
>= 1 MOhm hőmérséklet szonda
>= 1 MOhm termisztor
|
LSB érték
|
0,1 °Chőelem
0,1 °C mellett NTC szonda
1 Ohm mellett PTC/NTC szonda
|
Átalakítási idő
|
100 ms + 100 ms csatornánként + 1 vezérlő ciklusidő
|
Mintavételi időtartam
|
100 ms
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C for C termoelem 0...2315 °C
+/- 6 °C at 25 °C for R, S termoelem 0...200 °C
+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C for R, S termoelem 200...1760 °C
+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C for B hőelem 300...1820 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for K hőelem - 200...0 °C
+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C for K hőelem 0...1300 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for J hőelem - 200...0 °C
+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C for J hőelem 0...1000 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for E hőelem - 200...0 °C
+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C for E hőelem 0...800 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for T hőelem - 200...0 °C
+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C for T hőelem 0...400 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for N hőelem - 200...0 °C
+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C for N hőelem 0...1300 °C
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0.01 %FS/°C
|
Ismétlési pontosság
|
+/-0,5%FS
|
Non-linearitás
|
+/- 0,2%FS
|
Áthallás
|
<= 1 LSB
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…28,8 V
|
Kábeltípus
|
Sodrott árnyékolt pár kábel <30 m esetén bemenet áramkör
|
Áramfelvétel
|
30 mA -24 V DC elkülönítetlen I/O alapmodulon keresztül
45 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval
40 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval
|
Helyi jelzés
|
Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
10 x 1.5 x 4 mm² levehető rugós sorkapocs mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez, kimenetekhez és táphoz
10 x 1.5 x 4 mm² levehető rugós sorkapocs mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez/kimenetekhez
|
Szigetelés
|
Bemenet és táp között -1500 V AC
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
|
Jelölés
|
CE
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV betáplálás (aszimmetrikus) közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV betáplálás (aszimmetrikus) differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV bemenet/kimenet közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szélesség
|
23,6 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UKR
RCM
EAC
cULus 508
cULus HazLoc
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben
|
30 A/m megfelel IEC 61000-5-1
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C függőleges telepítés
-10…35 °C függőleges pozíció
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
3 mm -8,4…150 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
195,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,282 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
100 cm
|
3. csomag szélessége
|
125 cm
|
3. csomag hossza
|
55 cm
|
3. csomag súlya
|
30,76 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|