|
|
|
TM3XFHSC202
Modicon TM3 bővítő modul, nagysebességű számláló (HSC), 10I-8O, eseménykezelővel, M262 PLC-hez, rugós
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM3 Safety
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Module hight speed counting
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M340
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen álltal külső energiaellátás csatornacsoportonként (- 15...25 %)
|
Bemeneti csatornák száma
|
10
|
Kimeneti csatornák száma
|
8
|
Diszkrét I/O szám
|
18
|
Kiegészítő jellemzők
Áramfelvétel
|
100 mA -5 V DC elkülönítetlen
50 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
Számlálási frekvencia
|
200 kHz
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Elektromos áramkör típusa
|
Kimeneti áramkör indítása
Latch input
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő vagy forrás
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC esetén tranzisztorkimenet
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
30 V DC
|
Diszkrét kimeneti áram
|
300 mA esetén gyorskimenet (normál üzemmód) (Q0...Q7)
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Forrás
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés és zárlat ellen
|
Újrabeállítás
|
Automatikus reset
|
Helyi jelzés
|
1 LED esetén I/O aktív, hiba (I/O)
1 LED esetén RUN
1 LED esetén hiba
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Szolgáltatások
|
HSC simple - elérhető funkciók: One shot/Modulo
HSC main single phase - elérhető funkciók: online segítség
HSC main dual phase - elérhető funkciók: ellenőrzött kioltás
Period meter - elérhető funkciók: Edge to Edge, Edge to Opposite
|
Számláló üzemmód
|
2 main expert function (main counting function, frequency meter, period meter)
Max 8 simple counting function
|
IP védettségi szint
|
Eltérő cos φ <= 100 µs
Thresholds < 10 µs
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
85 mm
|
Szélesség
|
39 mm
|
Nettó súly
|
150 g
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
cULus 508
IBCLevel 2:2006
RCM
CE
UKR
EAC
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-05
ANSI/ISA 12.12.01
UL 1604 1-es osztály 2-es alosztály
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
EN/IEC 61131-2 : 2003:2008
UL 508-CM
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV esetén minden csatorna megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1 kV esetén európai megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1 kV esetén soros mód megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1 kV esetén bemenet/kimenet megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1 kV esetén átvitel megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 120...69 dBµV/m QP -10…150 kHz megfelel EN/IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 63 dBμV/m QP -1,5…30 MHz megfelel EN/IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A -30…230 MHz megfelel EN/IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV -150…1500 kHz megfelel EN/IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 48 óra class A -230…1000 MHz megfelel EN/IEC 55011
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C függőleges telepítés
-20…50 °C függőleges pozíció
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -2…8,4 Hz mellett DIN sín
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…200 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -2…8,4 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…200 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
1.csomag hossza
|
7,2 cm
|
1. csomag súlya
|
320,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,76 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
44,54 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|