Schneider-Electric
 
TM3XFHSC202G picture- Schneider-electric
TM3XFHSC202G
Modicon TM3 bővítő modul, nagysebességű számláló (HSC), 10I-8O, eseménykezelővel, M262 PLC-hez, rugós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon TM3 Safety
Termék vagy alkatrész típusa Module hight speed counting
Termékcsalád kompatibilitása Modicon M340
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen álltal külső energiaellátás csatornacsoportonként (- 15...25 %)
Bemeneti csatornák száma 10
Kimeneti csatornák száma 8
Diszkrét I/O szám 18
Kiegészítő jellemzők
Áramfelvétel 100 mA -5 V DC elkülönítetlen
50 mA -24 V DC elkülönítetlen
Számlálási frekvencia 200 kHz
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V DC elkülönítetlen
Elektromos áramkör típusa Kimeneti áramkör indítása
Latch input
Diszkrét bemeneti logika Nyelő vagy forrás
Kimeneti feszültség 24 V DC esetén tranzisztorkimenet
Kimeneti feszültség korlátok 30 V DC
Diszkrét kimeneti áram 300 mA esetén gyorskimenet (normál üzemmód) (Q0...Q7)
Diszkrét kimeneti logika Forrás
Kimeneti védelem típusa Túlterhelés és zárlat ellen
Újrabeállítás Automatikus reset
Helyi jelzés 1 LED esetén I/O aktív, hiba (I/O)
1 LED esetén RUN
1 LED esetén hiba
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
Szolgáltatások HSC simple - elérhető funkciók: One shot/Modulo
HSC main single phase - elérhető funkciók: online segítség
HSC main dual phase - elérhető funkciók: ellenőrzött kioltás
Period meter - elérhető funkciók: Edge to Edge, Edge to Opposite
Számláló üzemmód 2 main expert function (main counting function, frequency meter, period meter)
Max 8 simple counting function
IP védettségi szint Eltérő cos φ <= 100 µs
Thresholds < 10 µs
Magasság 90 mm
Mélység 85 mm
Szélesség 39 mm
Nettó súly 150 g
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
cULus 508
IBCLevel 2:2006
RCM
CE
UKR
EAC
Szabványok CSA C22.2 No 14-05
ANSI/ISA 12.12.01
UL 1604 1-es osztály 2-es alosztály
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
EN/IEC 61131-2 : 2003:2008
UL 508-CM
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 8 kV mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV esetén minden csatorna megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1 kV esetén európai megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1 kV esetén soros mód megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1 kV esetén bemenet/kimenet megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1 kV esetén átvitel megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben 10 V 0,15...8 MHz megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Elektromágneses kibocsátás Vezetett kibocsátások - tesztszint: 120...69 dBµV/m QP -10…150 kHz megfelel EN/IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 63 dBμV/m QP -1,5…30 MHz megfelel EN/IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A -30…230 MHz megfelel EN/IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV -150…1500 kHz megfelel EN/IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 48 óra class A -230…1000 MHz megfelel EN/IEC 55011
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C függőleges telepítés
-20…50 °C függőleges pozíció
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
IP védettségi szint IP20 eltávolított védőfedéllel
Szennyezettségi fok 2
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 3,5 mm állandó amplitúdó -2…8,4 Hz mellett DIN sín
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…200 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -2…8,4 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…200 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,2 cm
1. csomag szélessége 10,4 cm
1.csomag hossza 12,4 cm
1. csomag súlya 214 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen