|
|
|
TM3XREC1
Modicon TM3 kiegészítő, TM3 busz bővítő adafogadó modul (TM3XTRA1 adatátviteli modulhoz), külső táp: 24 VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM3 Safety
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távol csatlakozó egység
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M238
Modicon M258
Modicon M251
Modicon M340
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen álltal külső energiaellátás csatornacsoportonként (- 15...25 %)
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum number of I/O expansion module
|
7
|
Betáplálás kimeneti áram
|
560 mA 5 V esetén külső
560 mA 24 V esetén külső
|
Áramfelvétel
|
40 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
1 W
|
Kábeltávolság a készülékek között
|
0,5…5 mm hosszabbító kábel mellett 2 RJ45 vezető vevő és adó között
|
Helyi jelzés
|
Tápellátás, diagnosztikai: 1 LED (zöld)
Terhelés-leválasztás jelzése: 1 LED (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
RJ45 AS-Interface csatlakozó a DC tápellátás csatlakoztatásához
Levehető rugós sorkapocs, 3 csatlakozó(k) 2 diszkrét reflex összekapcsolása
|
Jelölés
|
CE
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
6 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
73,3 mm
|
Szélesség
|
23,65 mm
|
Nettó súly
|
0,075 kg
|
Környezet
Szabványok
|
M20 osztály CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
A kritérium UL 1604 1-es osztály 2-es alosztály
CSA C22.2 No 14-05
IEC 61131-2 : 2003
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
METI Denan
GOST
C-Tick.1
CSA Haz Loc Class 1 Division 2 (függőben lévő)
CE
UKR
RCM
EAC
cULus 508
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C (függőleges telepítés)
-10…50 °C (függőleges pozíció)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
3 mm -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
3 mm -8,4…150 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,414 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,483 cm
|
1.csomag hossza
|
12,587 cm
|
1. csomag súlya
|
160,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,631 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
40 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|