|
|
|
TM3XTYS4
Modicon TM3 bővítő modul, Tesys U vezérlőmodul, 4xRJ45, külső táp: 24 VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM3 Safety
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Párhuzamos interfészmodul
|
Termék specifikus alkalmazás
|
TeSys U
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M238
Modicon M258
Modicon M251
Modicon M340
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen álltal külső energiaellátás csatornacsoportonként (- 15...25 %)
|
Bemeneti csatornák száma
|
12
|
Kimeneti csatornák száma
|
8
|
Kiegészítő jellemzők
Áramfelvétel
|
5 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval Un-nél
35 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval bekapcsolt állapotban
0 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval Un-nél
10 mA -24 V DC elkülönítetlen csatlakozóval bekapcsolt állapotban
1200 mA -24 V DC elkülönítetlen külső vezérlésű Un-nél
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
19.2...28.8 V szigetenként
|
Bemeneti áram korlátok
|
5 mA szigetenként
|
Válaszidő
|
< 10 ms bekapcsolás esetén bemenet
< 10 ms kikapcsolás esetén bemenet
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC esetén tranzisztorkimenet
|
Maximális terhelési áram
|
800 mA csatornánként, besorolás: 1/2,5/4/5/7/8/10 in statikus ideig 100 ms
300 mA csatornánként, besorolás: 1/2,5/4/5/7/8/10 in üzemen kívül
|
Szigetelés
|
Az RJ45 csatlakozók és a belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve az RJ45 csatlakozók között
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés ellen, védelmi technológia: áramkorlátozó
|
Újrabeállítás
|
Automatikus reset
|
Helyi jelzés
|
46 LED zöld csatornánként, besorolás: 1/2,5/4/5/7/8/10 esetén bemenet állapot (0...15)
2 LED zöld csatornánként, besorolás: 1/2,5/4/5/7/8/10 esetén kimeneti státusz (KI1, KI2)
|
Villamos csatlakozás
|
3 x 2.5 x 3 mm² levehető rugós sorkapocs mellett 5,08 mm-es lépésekben beállítás 2 diszkrét reflex összekapcsolása
4 csavaros kivezetésekAC vagy DC tápellátás csatlakoztatására
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
85 mm
|
Szélesség
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,115 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
cULus 508
UKR
RCM
EAC
|
Jelölés
|
CE
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
|
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben
|
30 A/m 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61000-4-8
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV esetén bemenet/kimenet megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1 kV esetén kimenet (hajlékony) megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV bemenet/kimenet közös módú megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1 kV kimenet (hajlékony) közös módú megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
|
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel EN/IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel EN/IEC 55011
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…35 °C függőleges pozíció
-10…55 °C függőleges telepítés
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
3 mm -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
3 mm -8,4…150 Hz mellett panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
220,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
9,462 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
504
|
3.csomag magassága
|
105 cm
|
3. csomag szélessége
|
120 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
62,296 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|