|
|
|
TM5ACBM11
Modicon TM5 I/O bővítő, busz bővítő modul, busz hátlap, 24 VDC, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Gyűjtősín alap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kommunikációs kiegészítők
|
Termék kompatibilitása
|
Távoli adómodul
Számlálómodul
24 V DC slice hagyományos modulok
Közös elosztómodul
Analóg modul
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon LMC078
Modicon M258
|
Szín
|
Fehér
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,400 cm
|
1.csomag hossza
|
10,700 cm
|
1. csomag súlya
|
27,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,952 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|