|
|
|
TM5ACLPL10
10 Busz hátlap
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Left retaining locking plate
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Lezáró kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Bus base
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon LMC078
Modicon M258
Modicon M221
|
Szín
|
Fehér
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
38,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
110
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,070 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|