|
|
|
TM5ACTB16
Modicon TM5 I/O bővítő, sorkapocs blokk, 16 érintkezős, 24 VDC, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Sorkapocs
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
Hagyományos I/O modul 24 V DC
|
Csatlakozópontok száma
|
16
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M258
Modicon LMC078
|
Szín
|
Fehér
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
24,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,380 kg
|
|
|