|
|
|
TM5ACTB32
Modicon TM5 I/O bővítő, sorkapocs blokk, 12 érintkezős, 240 VAC, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Sorkapocs
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
Hagyományos bemeneti modul 100...277 V AC
Hagyományos kimeneti modul 320...460 V DC
Hagyományos kimeneti modul 230 V AC
|
Csatlakozópontok száma
|
12
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M258
Modicon LMC078
|
Szín
|
Fekete
|
Nettó súly
|
0,025 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
24,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,373 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|