|
|
|
TM5ACTB52FS
Modicon TM5 biztonsági I/O bővítő, sorkapocs blokk, 12 érintkezős, 10 A, 24 VDC, rugós
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Sorkapocs
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TM5 safety I/O modules
|
Csatlakozópontok száma
|
12
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon LMC078
Modicon M258
|
Szín
|
Piros
|
Kábelkeresztmetszet
|
0,08…2,5 mm² AWG 28...AWG 16, merev
0,25…2,5 mm² AWG 24...AWG 16, rugalmas
0,25…1,5 mm² AWG 24...AWG 17 kábelvéggel
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
24,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,380 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|