|
|
|
TM5ACTLS100
Modicon TM5 kiegészítő, címke, 100 db
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
92 levehető feliratszalagot tartalmazó lap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Egyszerű szövegborító tartó
|
Minimális rendelési mennyiég
|
100
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TM5ACTCH100
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M258
Modicon LMC078
|
Szín
|
Fehér
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,000 cm
|
1.csomag hossza
|
30,000 cm
|
1. csomag súlya
|
975,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
13,650 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
336
|
3.csomag magassága
|
105,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
340,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|