Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon TM7
Modicon TSX Micro
|
Termék kompatibilitása
|
Logikai vezérlő
Mozgásvezérlő
|
Integrált csatlakozó típus
|
Ethernet/IP
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45 2 Ethernet sodrott érpárú összeköttetés shielded
|
Váltómód
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
|
Átviteli sebesség
|
10/100 Mbit/s
|
Webszerver
|
Beágyazott
|
Készülék összetétel
|
Bus base for fieldbus interface module TM5ACBN1
TM5ACBN1
Sorkapocs TM5ACTB12PS
EtherNet/IP fieldbus interface module TM5NEIP1
Áramvezető sín TM5SPS3
TM5NEIP1
TM5SPS3
|
Helyi jelzés
|
1 LED zöld/piros esetén modulállapot (Mod Status)
1 LED zöld/piros esetén hálózat aktív (Kapcsolat)
1 LED zöld esetén Ethernet aktivitás (ETH2)
1 LED zöld esetén Ethernet aktivitás (Ethernet)
|
Jelölés
|
CE
EAC
UL
CSA
|
Csatlakozó típusa
|
Levehető rugós csatlakozó <= 50 insertion/removal cycles
|
Szélesség
|
38 mm
|
Magasság
|
99 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003:2008
UL 508-CM
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Kibocsátási standard ipari környezetben megfelel IEC 61000-6-4 2006
Zavarok elleni védettség ipari környezetben megfelel IEC 61000-6-4
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C (párásítás)
-20…50 °C (verified in worst case conf: 6 beams)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % nem kondenzálódó RH
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Környezeti jellemző
|
No corrosion resistance
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
30 gn -5…84 Hz mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
9 gn -8,4…150 Hz
|
Ütésállóság
|
150 gn esetén 11 ms
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV érintkező kisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV riasztás megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
1 V/m 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
10 V/m 80 MHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV közvetlen módban 24 V DC megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV érintkezésben 24 V DC megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV közvetlen módban 230 V AC megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV érintkezésben 230 V AC megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|