|
|
|
TM5NS31
Modicon TM5 I/O bővítő, kommunikációs modul, Sercos III interfész
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sercos III kommunikációs modul
|
Fizikai interfész
|
RJ45
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M221
|
Termék kompatibilitása
|
Mozgásvezérlő
|
Integrált csatlakozási típus
|
Ethernet/IP, 2 RJ45 csatlakozó Sercos, 100 Mbit/s
|
Áramfelvétel
|
350 mA -5 V DC, elem
|
Készülék összetétel
|
Reteszelő elemek
Gyűjtősín alap külön rendelt
Tápegység külön rendelt
Sorkapocs külön rendelt
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
1,75 W
|
Szín
|
Fehér
|
Helyi jelzés
|
1 LED zöld/piros esetén állapot
1 LED zöld/piros esetén Sercos III
1 LED zöld esetén Sercos III port 2
1 LED zöld esetén soros kommunikáció (SER COM)
|
Nettó súly
|
0,03 kg
|
Környezet
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
1 V/m 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
10 V/m 80 MHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EN/IEC 61131-2
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
72,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,852 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|