|
|
|
TM5SAI4LK
Modicon TM5 I/O bővítő, komplett analóg bemenet, 4AI, +/-10V / 0…20mA / 4…20mA, 12+1 bit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Analóg bemenetek száma
|
4
|
Analóg bemenet típusa
|
Áram 0...20 mA/4...20 mA differenciál
Feszültség +/- 10 V differenciál
|
Analóg bemeneti felbontás
|
12 bit + előjel +/- 10 V
12 bit 0...20 mA/4...20 mA
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel
|
Gyűjtősín ágyazat TM5ACBM11
Sorkapocs TM5ACTB12
I/O modul TM5SAI4L
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M258
Modicon LMC078
|
Termék kompatibilitása
|
Logikai vezérlő
Mozgásvezérlő
|
Mérési felbontás
|
2.441 mV, +/- 10 V
4.883 µA, 0...20 mA/4...20 mA
|
Szín
|
Fehér
|
Bemeneti impedancia
|
>= 20 mOhm feszültség
|
Ohmos terhelési impedancia
|
<= 400 Ohm (áram)
|
Mintavételi időtartam
|
1 ms, analóg bemenet típusa: összes bemenet szűréssel
400 µs, analóg bemenet típusa: összes bemenet szűrés nélkül
|
Mérési hiba
|
< teljes méret 0.08 %-a +/- 10 V +/- 10 V -25 °C külső
< teljes méret 0.08 %-a 0...20 mA/4...20 mA -25 °C külső
|
Hőmérsékleti együttható
|
+/- 0,009%FS/°C, analóg bemenet típusa: áram
+/- 0.006 %FS/°C, analóg bemenet típusa: feszültség
|
Non-linearitás
|
< 0.025 %FS, analóg bemenet típusa: feszültség
< 0.05 %FS, analóg bemenet típusa: áram
|
Kábel típusa
|
Árnyokolt kábel
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelés a csatornák között
500 Vrms AC szigetelés a csatorna és a busz között
|
Betáplálás
|
Belső telep
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC - 0,03 bar, + 0,05 bar
|
Common mode rejection
|
> 70 dB
|
Helyi jelzés
|
1 LED zöld esetén tápellátás, diagnosztikai
1 LED piros esetén tápellátás, diagnosztikai
5 LED zöld esetén bemenet állapot (0...15)
|
Áramfelvétel
|
2 mA -5 V DC busz
46 mA -24 V DC bemeneti / kimeneti áramkör
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
1,11 W
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,065 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
CSA C22.2 No 14-05
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
GOST-R
C-Tick.1
cULus 508
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
0…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
0…50 °C (függőleges pozíció)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
1 V/m 2...25 Hz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
10 V/m 80...2700 MHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (erősáramú vezetékek (AC))
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV differenciális módus megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EN/IEC 61131-2
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,200 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
116,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,673 kg
|
Garancia
|
|