Schneider-Electric
 
TM5SAI4PHK picture- Schneider-electric
TM5SAI4PHK
Modicon TM5 I/O bővítő, komplett analóg bemenet, 4AI, PT100 / Pt1000, 16 bit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon TM7
Termék vagy alkatrész típusa Analóg bemeneti modul
Analóg bemenetek száma 4
Analóg bemenet típusa Pt 100/Pt 1000 hőmérséklet szonda - 200...850 °C
Analóg bemeneti felbontás 16 bit
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel Gyűjtősín ágyazat TM5ACBM11
Sorkapocs TM5ACTB12
I/O modul TM5SAI4PH
Termékcsalád kompatibilitása Modicon LMC078
Modicon M258
Termék kompatibilitása Mozgásvezérlő
Logikai vezérlő
Mérési felbontás 0,1 °C
Szín Fehér
Mérési hiba < teljes méret 0.037 %-a - 200...850 °C Pt 100/Pt 1000 -25 °C külső
Hőmérsékleti együttható 0.004 %FS/°C, analóg bemenet típusa: hőmérséklet szonda
Non-linearitás 0.001 %FS, analóg bemenet típusa: hőmérséklet szonda
Kábel típusa Árnyokolt kábel
Szigetelés Nincs szigetelés a csatornák között
500 Vrms AC szigetelés a csatorna és a busz között
Betáplálás Belső telep
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC - 0,03 bar, + 0,05 bar
Common mode rejection > 95 dB
Helyi jelzés 1 LED zöld esetén tápellátás, diagnosztikai
1 LED piros esetén tápellátás, diagnosztikai
5 LED zöld esetén bemenet állapot (0...15)
Áramfelvétel 2 mA -5 V DC busz
46 mA -24 V DC bemeneti / kimeneti áramkör
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 1,11 W
Jelölés CE
Nettó súly 0,065 kg
Környezet
Szabványok UL 508-CM
CSA C22.2 No 14-05
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
Terméktanúsítványok GOST-R
cULus 508
C-Tick.1
CSA-Ex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
0…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
0…50 °C (függőleges pozíció)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 60664
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 1 V/m 2...25 Hz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
10 V/m 80...2700 MHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (erősáramú vezetékek (AC))
Átmeneti ellenállás 0,5 kV differenciális módus megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Elektromágneses kompatibilitás EN/IEC 61131-2
Sugárzott/vezetett zavar CISPR11
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,500 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 11,000 cm
1. csomag súlya 117,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,715 kg
Garancia
Garancia 18 months