|
|
|
TM5SDI12DK
Modicon TM5 I/O bővítő, komplett digitális bemenet, 12DI, 24 VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét bemeneti modul Fipion
|
Diszkrét bemenet száma
|
12
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel
|
Gyűjtősín ágyazat TM5ACBM11
Sorkapocs TM5ACTB12
I/O modul TM5SDI12D
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon LMC078
Modicon M258
|
Termék kompatibilitása
|
Mozgásvezérlő
Logikai vezérlő
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
20,4...28,8 V
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő
|
Diszkrét bemeneti áram
|
3,75 mA
|
Bemeneti impedancia
|
6.4 kOhm
|
Szín
|
Fehér
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V
|
Bemeneti szűrés
|
<= 25 ms konfigurált
<= 100 ms hardver
|
Szigetelés
|
500 Vrms AC szigetelés a csatorna és a busz között
Nincs szigetelés a csatornák között
|
Áramfelvétel
|
36 mA -5 V DC busz
73 mA -24 V DC erősítő
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
1,93 W
|
Helyi jelzés
|
1 LED zöld esetén tápellátás, diagnosztikai
1 LED piros esetén tápellátás, diagnosztikai
12 LED zöld esetén bemenet állapot (0...15)
|
Villamos csatlakozás
|
1 vezeték
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,065 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
UL 508-CM
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 14-05
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
C-Tick.1
GOST-R
cULus 508
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
0…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
0…50 °C (függőleges pozíció)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
1 V/m 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
10 V/m 80...2700 MHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EN/IEC 61131-2
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,100 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
113,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,532 kg
|
Garancia
|
|