|
|
|
TM5SDO4R
Modicon TM5 I/O bővítő, digitális kimeneti modul, 4DO, 5A, 30 VDC / 230 VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét kimeneti modul Fipion
|
Diszkrét kimeneti szám
|
4
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PacDrive LMC mozgásvezérlő
|
Termék kompatibilitása
|
PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro
|
Kimeneti feszültség
|
230 V AC
30 V DC
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
184...276 V AC
24...36 V DC
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
4 NO
|
Áram csatornánként
|
5 A
|
Maximum current per output common
|
10 A
|
Szín
|
Fekete
|
Válaszidő
|
<= 10 ms a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba esetén 1. kimenet
<= 10 ms bemeneten 1 állapotból 0 állapotba esetén 1. kimenet
|
Védelem típusa
|
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
12 x 24 órás ciklus
Védelem nélkül
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelés a csatornák között
500 Vrms AC szigetelés a csatorna és a busz között
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus -5 A
|
Áramfelvétel
|
160 mA -5 V DC busz
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
2,3 W
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,025 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
UL 508-CM
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 14-05
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
cULus 508
GOST-R
C-Tick.1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
-10…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
-10…50 °C (függőleges pozíció)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 8 kV légrés, 4 kV érintkező mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség, 1 V/m, 2...2,7 GHz 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 80...2700 MHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem, 1 kV I/O vezetékek megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem, 1 kV árnyékolt kábel megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem, 2 kV, 5/100 kHz erősáramú vezetékek (AC) megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 0.5 kV differenciál mód differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 1 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Vezetett zavarkibocsátás megfelel CISPR 11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
46,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
97
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,768 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|