|
|
|
TM5SDO4TAFS
Modicon TM5 biztonsági I/O bővítő, digitális kimeneti modul, 4DO, tranzisztor, 2A, 24 VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági dc diszkrét kimeneti modul
|
Diszkrét kimeneti szám
|
4
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Félvezető
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PacDrive LMC mozgásvezérlő
|
Termék kompatibilitása
|
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Pro
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
20,4...28,8 V
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Forrás
|
Áram csatornánként
|
2 A
|
Maximum current per output common
|
5 A
|
Szín
|
Piros
|
Kimeneti csúcsáram
|
12 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 500 Hz rezisztív terhelés
|
Szivárgási áram
|
10 µA ha ki van kapcsolva
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelés a csatornák között
500 Vrms AC szigetelés a csatorna és a busz között
|
Teljesítményigény W-ben
|
0,25 W esetén busz
1,3 W esetén internal
|
Helyi jelzés
|
1 LED zöld esetén tápellátás, diagnosztikai
1 LED piros esetén tápellátás, diagnosztikai
2 LED piros esetén biztonsági állapot
5 LED red/orange esetén kimeneti státusz (KI1, KI2)
|
Villamos csatlakozás
|
2 vezeték
|
Jelölés
|
CE
|
Biztonsági szint
|
SIL 3 megfelel IEC 61508-1
SIL 3 megfelel IEC 62080
PL = e megfelel EN 13849-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd > 100 évek
PFD < 1E-5
PFH < 1E-9
|
Nettó súly
|
0,025 kg
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 61131-2 : 2003
IEC 62080
EN 13849-1
CSA C22.2 No 14-05
IEC 61508-1
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
cULus 508
GOST-R
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C (függőleges pozíció)
-10…55 °C (függőleges telepítés)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel EN 60529-91 + E:93
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 8 kV légrés, 4 kV érintkező mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
Túlfeszültség, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 80...2700 MHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
EMC védelem, 1 kV I/O vezetékek megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
EMC védelem, 1 kV árnyékolt kábel megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
EMC védelem, 2 kV, 5/100 kHz erősáramú vezetékek (AC) megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 0.5 kV differenciál mód differenciális módus megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 1 kV kommunikációs áramkör megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Nedves ingadozó hullámok megfelel EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
Vezetett zavarkibocsátás megfelel CISPR 11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
76,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,150 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|