|
|
|
TM7ACMP
Modicon TM7 kiegészítő, DIN sínre rögzítő lemez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TSX Micro
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lemez DIN sínre való szereléshez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőlemez
|
Termék kompatibilitása
|
TM7 IP67 blokkok
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
36 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
54
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,29 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|