|
|
|
TM7ACYC
Modicon TM7 kiegészítő, CAN busz Y csatlakozó, 2+1 x M12
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TSX Micro
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tető
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Termék kompatibilitása
|
TM7 bővítőblokkok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Két darab M12-es csatlakozó egy M12 csatlakozóra kötéséhez
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
1 db M12-es érintkezőcsap
1 db M12-es dugaszolóaljzat
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
1.csomag hossza
|
6,500 cm
|
1. csomag súlya
|
32,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,430 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|