|
|
|
TM7NCOM16B
Modicon TM7 IP67 I/O modul, 16 konfigurálható digitális bemenet / kimenet (tranzisztor, source), 16xM8, CANopen
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TSX Micro
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
CANopen vonalkapocs
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon LMC078
Modicon M258
|
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Busz típusa
|
CANopen
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC elkülönítetlen
|
Bemenetek/kimenetek száma
|
16
|
Input/output number of block
|
16 I/O
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemeneti szám
|
0…16 konfigurált
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Diszkrét bemeneti áram
|
4,4 mA
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív
|
Diszkrét kimeneti szám
|
0…16 kimenet(ek) konfigurált
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét kimeneti feszültség típusa
|
DC
|
Diszkrét kimeneti áram
|
<= 0.5 A
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Tranzisztor
|
Érzékelő áramellátás
|
24 V, 500 mA minden csatornán mellett túlgyorsulás
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12 - A kódolás - 5 utas esetén CANopen busz BE
1 szabad vég M12 - B kódolás - 4 utas esetén TM7 busz KI
1 csatlakozódugó M8 - 4 utas esetén energia BE
1 szabad vég M8 - 4 utas esetén energia KIKAPCSOLVA
1 szabad vég M12 - A kódolás - 5 utas esetén CANopen busz KI
1 nagy sűrűségű 15-pontos SUB-D csatlakozóhüvely M8 - 3 utas esetén érzékelő vagy beavatkozó
|
Helyi jelzés
|
Busz engedélyezés (BA): 2 LED
Működtető egység kivéve: 1 LED
Érzékelő tápfeszültsége: 1 LED
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Rögzítési mód
|
2 rugós szorítóval
|
Nettó súly
|
0,32 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
GOST-R
C-Tick.1
ATEX II 3 gáz és por zóna 2/22
cURus (873)
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
7 gn (f= 2…8 Hz) megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
2 mm (f= 8…200 Hz) megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
5,35 gn (f= 200…500 Hz) megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV érintkezésben megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 0,08…2 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2…2,7 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (betáplálás (aszimmetrikus))
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (bemenet)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (árnyékolt kábel)
|
Surge withstand for DC 24 V circuit
|
1 kV betáplálás (szimmetrikus) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV betáplálás megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV árnyékolatlan összekapcsolások (differenciális mód) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV árnyékolatlan összekapcsolások (differenciális mód) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV árnyékolt összekapcsolások (differenciális mód) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV árnyékolt összekapcsolások (differenciális mód) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EN/IEC 61131-2
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
1.csomag hossza
|
17,800 cm
|
1. csomag súlya
|
381,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,555 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|