|
|
|
TM7SDM12DTFS
Modicon TM7 IP67 biztonsági I/O modul, 8 digitális bemenet, 4 digitális tranzisztor (source) kimenet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TSX Micro
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Safety discrete I/O expansion block
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon LMC078
Modicon M258
|
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Busz típusa
|
TM7 busz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC elkülönítetlen
|
Bemenetek/kimenetek száma
|
8
|
Input/output number of block
|
8 I + 4 O
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemeneti szám
|
0…8 konfigurált
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Diszkrét bemeneti áram
|
3,3 mA
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (nyelő)
|
Diszkrét kimeneti szám
|
0…4 -<= 2 A (konfigurált)
8 clock push-pull -<= 50 mA mellett rövidzár a motor fázisok között védelem
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét kimeneti feszültség típusa
|
DC
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12 - B kódolás - 4 utas esetén busz IN
1 szabad vég M12 - B kódolás - 4 utas esetén busz OUT
8 csatlakozóhüvely M12 - A kódolás - 5 utas esetén digital I/O
1 csatlakozódugó M8 - 4 utas esetén energia BE
1 szabad vég M8 - 4 utas esetén energia KIKAPCSOLVA
|
Helyi jelzés
|
Előriasztás kijelző: 2 LED
Biztonsági állapot: 2 LED
Bemeneti státusz: 12 LED
|
Működési helyzet
|
Vertical or horizontal position
|
Rögzítési mód
|
2 rugós szorítóval
|
Nettó súly
|
0,35 kg
|
Biztonsági szint
|
SIL 3 megfelel IEC 61508-1
SIL 3 megfelel IEC 62080
PL = e megfelel EN 13849-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
PFD < 1E-5
MTTFd > 100 évek
PFH < 1E-9
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Rezgési ellenállás
|
7 gn (f= 2…8 Hz) megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
2 mm (f= 8…200 Hz) megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
5,35 gn (f= 200…500 Hz) megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 8 kV légrés, 4 kV érintkező mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
Túlfeszültség, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 80...2700 MHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
EMC védelem, 2 kV, 5/100 kHz betáplálás (aszimmetrikus) megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
EMC védelem, 1 kV bemenet megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
EMC védelem, 1 kV árnyékolt kábel megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 0.5 kV differenciál mód betáplálás (szimmetrikus) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 1 kV betáplálás megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 0.5 kV differenciál mód árnyékolatlan összekapcsolások (differenciális mód) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 1 kV árnyékolatlan összekapcsolások (differenciális mód) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 0.5 kV differenciál mód árnyékolt összekapcsolások (differenciális mód) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 1 kV árnyékolt összekapcsolások (differenciális mód) megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Nedves ingadozó hullámok megfelel EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
Vezetett zavarkibocsátás megfelel CISPR 11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
1.csomag hossza
|
17,500 cm
|
1. csomag súlya
|
363,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,620 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|