|
|
|
TMA262SET8S
Set of Screw connectors for M262
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M262
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapocs készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csavaros sorkapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M340
|
Termék kompatibilitása
|
Logikai vezérlő
Mozgásvezérlő
|
Csaktalozók száma
|
5 sorkapocs blokk
11 sorkapocs blokk
|
Villamos csatlakozás
|
Levehető rugós sorkapocstápfeszültség csatlakozásához
Levehető rugós sorkapocsbemenetekhez és kimenetekhez
|
Nettó súly
|
0,03 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
31,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
756,000 g
|
|
|