|
|
|
TMACBL1
Modicon M2*1 PLC kiegészítő, analóg bemeneti kábel, 1m, M221 PLC-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M238
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Integrált analóg bemenet
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó, 4 utas esetén vezérlő oldala
1 szabad vég színkódolt légszerelt kivezetésekkel
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Nettó súly
|
0,024 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,52 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,89 cm
|
1.csomag hossza
|
12,19 cm
|
1. csomag súlya
|
30 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,155 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
143,4 kg
|
|
|