|
|
|
TMAHOL02
Modicon M2*1 PLC tartalék alkatrész, akkumulátor tartó M221 PLC-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M239
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Battery holder
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TM221.....
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Logic controller battery socket
|
Minimális rendelési mennyiég
|
2
|
Magasság
|
34,8 mm
|
Szélesség
|
25,5 mm
|
Nettó súly
|
0,13 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
492,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
31,4 kg
|
|
|