|
|
|
TMAM2
Modicon M2*1 PLC kiegészítő, rögzítő készlet panelre szereléshez, M221 PLC-hez vagy TM3 modulhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Lemez vagy panel szereléshez
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M238
Modicon TM5
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Moduláris alapú szabályozás vagy kiterjesztés
|
Készlet összeállítás
|
5 Modicon M238 kilincs
5 Modicon TM5 kilincs
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,5 cm
|
1. csomag súlya
|
400,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
30,4 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
665 kg
|
|
|