|
|
|
TMARTB4
Modicon M200 kiegészítő, sorkapocs blokk, 4 tűs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Modicon M200
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Sorkapocs
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Serial link
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easy Modicon M200
|
Színárnyalat
|
Medium grey
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Nettó súly
|
0,0066 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,4 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
42 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
13 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,6 cm
|
2. csomag hossza
|
18,4 cm
|
2. csomag súlya
|
903,5 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
3954 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|