|
|
|
TMASD1
Modicon M2*1 PLC kiegészítő, ipari memória kártya, 256MB, alkalmazás mentéshez vagy program átvitelhez (+M262)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M239
Modicon M258
Modicon M251
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
SD kártya
|
Termék kompatibilitása
|
Logikai vezérlő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M251
Modicon M238
Modicon M258
|
Memória típusa
|
Flash
|
Memóriakapacitás
|
256 MB
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Kiegészítő jellemzők
Termék specifikus alkalmazás
|
Program átadás
Alkalmazás mentése
|
MTBF megbízhatóság
|
3000000 H
|
Adatkésleltetési idő
|
10 év -25 °C
|
Olvasási/írási ciklusok száma
|
100000
|
Nettó súly
|
0,004 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
15 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás megfelel IEC 61131-2 : 2003 2008
|
Ütésállóság
|
15 gn megfelel IEC 61131-2 : 2003 2008
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % kondenzáció nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,500 cm
|
1. csomag súlya
|
27,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,684 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|