|
|
|
TMAT2PSET
Modicon M2*1 PLC kiegészítő, csatlakozó szett táphoz és RS485-höz
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csavaros sorkapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M238
Modicon M251
|
Termék kompatibilitása
|
Logikai vezérlő
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modicon M221
|
Csaktalozók száma
|
8 sorkapocs blokk
|
Villamos csatlakozás
|
Levehető rugós sorkapocs, 3 csatlakozó(k)érzékelők vagy előműködtetők összekapcsolásához (5,08 mm-es lépésekben)
|
Nettó súly
|
0,127 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
23 cm
|
1.csomag hossza
|
12 cm
|
1. csomag súlya
|
36 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
64
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,31 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|