|
|
|
TMC2AQ2V
Modicon TMC jelkártya, 2 analóg kimenet (0-10V), 12 bit, M221 PLC-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M239
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg kimeneti modul
|
Termék kompatibilitása
|
Modicon M221C
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg kimenetek szám
|
2
|
Analóg kimeneti típusa
|
Feszültség: 0...10 V
|
Analóg kimeneti felbontás
|
12 bit
|
LSB érték
|
2.44 mV 0...10 V feszültség
|
Terhelés típusa
|
Rezisztív
|
Ohmos terhelési impedancia
|
>= 2 kOhm
|
Átalakítási idő
|
20 ms
|
Stabilizálási idő
|
40 ms
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 1% teljes skála
+/- 0.3 % (végkitérés) at 25 °C
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0.02 %FS/°C
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,4%FS
|
Non-linearitás
|
+/- 0.01 %FS
|
Áthallás
|
<= 1 LSB
|
Kábel típusa
|
Sodrott árnyékolt pár kábel
|
Villamos csatlakozás
|
3 x 1.5 x 4 mm² 2 db 2-csatlakozós készlet mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás kimenetekhez és táphoz
|
Maximum cable distance between devices
|
Sodrott árnyékolt pár kábel: <30 m esetén 1. kimenet
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelve az analóg kimenet és a belső logikai hálózat között
|
Magasság
|
41 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Szélesség
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,015 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
4,6 cm
|
1. csomag súlya
|
20,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,356 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1200
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
75 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|