|
|
|
TMC2HOIS01
Modicon TMC jelkártya, daruvezérlő alkalmazás, 2 analóg bemenet (0-10V / 0-20mA / 4-20mA), 12 bit, M221 PLC-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M239
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Emelő alkalmazások
|
Termék kompatibilitása
|
Modicon M221C
|
Analóg bemenetek száma
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemenet típusa
|
Áram 4...20 mA
Áram 0...20 mA
Feszültség 0...10 V
|
Analóg bemeneti felbontás
|
12 bit
|
LSB érték
|
2.44 mV 0...10 Vfeszültség
4.88 µA 0...20 mAáram
3.91 µA 4...20 mAáram
|
Átalakítási idő
|
20 ms
|
Mintavételi időtartam
|
10 ms
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C
+/- 1% teljes skála
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0.02 %FS/°C
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0.5 %FS
|
Non-linearitás
|
+/- 0.01 %FS
|
Áthallás
|
<= 1 LSB
|
Kábel típusa
|
Sodrott árnyékolt pár kábel
|
Villamos csatlakozás
|
3 x 1.5 x 4 mm² 2 db 2-csatlakozós készlet mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez/kimenetekhez
|
Maximum cable distance between devices
|
Sodrott árnyékolt pár kábel: <30 m esetén bemenet
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelve az analóg bemenet és a belső logikai hálózat között
|
Magasság
|
41 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Szélesség
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,015 kg
|
Engedélyezhető folyamatos túlterhelés
|
13 V, analóg bemenet típusa: feszültség
40 mA, analóg bemenet típusa: áram
|
Bemeneti impedancia
|
<= 250 Ohm áram
>= 1 MOhm feszültség
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
20,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,305 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|