|
|
|
TMCR2SL1
Modicon TMC bővítőmodul, kommunikációs kártya, RS485
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Modicon M200
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Soros vonali interfész
|
Termék kompatibilitása
|
Easy Modicon M200
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat - csavaros kapocstömb esetén RS232
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat - csavaros kapocstömb esetén RSTP
|
Átviteli ráta
|
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232/Ethernet
|
Kommunikációs port protokoll
|
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat: Modbus 32-bites bővítmények protokoll master/slave - RTU/ASCII vagy SoMachine-Network
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelve a vezetékek és a belső logikai hálózat között
|
Magasság
|
41 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Szélesség
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,012 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
3,5 cm
|
1. csomag súlya
|
20,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,07 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1200
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
57 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|