|
|
|
TMCR2TI2
Modicon TMC bővítőmodul, 2 hőmérséklet bemenet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Modicon M200
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Termék kompatibilitása
|
Easy Modicon M200
|
Analóg bemenetek száma
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemenet típusa
|
Hőelem - 200...1000 °C mellett J hőelem
Hőelem - 200...1300 °C mellett K hőelem
Hőelem 0...1760 °C mellett R hőelem
Hőelem 0...1760 °C mellett S hőelem
Hőelem 0...1820 °C mellett B hőelem
Hőelem - 200...400 °C mellett T hőelem
Hőelem - 200...1300 °C mellett N hőelem
Hőelem - 200...800 °C mellett E hőelem
Hőelem 0...2315 °C mellett C termoelem
Ni 100/Ni 1000 hőmérséklet szonda - 60...180 °C
Pt 100 hőmérséklet szonda - 200...850 °C
Pt 1000 hőmérséklet szonda - 200...600 °C
|
Analóg bemeneti felbontás
|
14 bit
|
LSB érték
|
0,1 °C
|
Mintavételi időtartam
|
125 ms, analóg bemenet típusa: hőelem
250 ms, analóg bemenet típusa: hőmérséklet szonda
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for K hőelem - 200...0 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for K hőelem 0...1300 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for J hőelem - 200...0 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for J hőelem 0...1000 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for E hőelem - 200...0 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for E hőelem 0...800 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for T hőelem - 200...0 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for T hőelem 0...400 °C
+/- 0.4 % (végkitérés) at 25 °C for N hőelem - 200...0 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) at 25 °C for N hőelem 0...1300 °C
+/- 0.1 % (végkitérés) for C termoelem
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0.02 %FS/°C
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0.5 %FS
|
Non-linearitás
|
+/- 0.01 %FS
|
Áthallás
|
<= 1 LSB
|
Kábel típusa
|
Sodrott árnyékolt pár kábel
|
Villamos csatlakozás
|
3 x 1.5 x 4 mm² 2 db 2-csatlakozós készlet mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez/kimenetekhez
|
Maximum cable distance between devices
|
Sodrott árnyékolt pár kábel: <30 m esetén bemenet
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelve az analóg bemenet és a belső logikai hálózat között
|
Magasság
|
41 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Szélesség
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,012 kg
|
Bemeneti impedancia
|
>= 1 MOhm
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,800 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
33,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,735 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1200
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
51,760 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|